メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 超低ジッタ性能:ジッタ減衰器モードで、12kHz~20MHzの広い積分範囲において、312.5MHzで50fsという極めて低いジッタ性能により、卓越した精度を達成
  • 多彩な電源オプション:VDDD33_SERIALが3.3Vの場合、SCL/SDAピンで3.3Vレベルのインターフェースとの互換性を確保しながら、1.8Vの単一電源でデバイス動作可能
  • DCOモードのサポート:DCOモードの利点を活用し、柔軟性と効率性を向上
  • 設定可能な起動オプション:外付けEEPROMのサポートにより、起動時に設定を簡単にロードし、セットアッププロセスを合理化
  • 柔軟な通信インターフェース:シームレスなデバイス統合のために、SPIまたはI2C通信プロトコルから選択可能
  • 複数のOTP設定:起動時に最大4つのOTP設定を利用可能

説明

RC223xxA(RC22308AおよびRC22312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のクロックジェネレータです。 これは、これは、データセンター機器アプリケーションの100G/200G/400G/800G SerDes基準クロック向けの超低ジッタクロックに対応しています。 また、3つの出力分数分周器(FOD)を搭載し、最大4つの周波数領域を持つことができます。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Diff. Outputs8, 12
App Jitter Compliance112G SerDes Jitter, PCIe Gen 6
Outputs (#)8, 12
Output TypeHCSL, LVDS, LVCMOS
Output Freq Range (MHz)0.001 - 1000
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Inputs (#)4
Input TypeCrystal, LVPECL, HCSL, LVDS, CML, LVCMOS
Output Banks (#)8, 12
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8
Product CategoryFemtoClock 3, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
105°C Max. Case Temp.0
Selection Criteria<150 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.9480.5
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5

アプリケーション

  • 56G/112G 4値パルス振幅変調(PAM4)SerDes用クロック合成
  • 100/200/400/800/1600GbpsイーサネットPHY用クロック合成
  • データセンターのトップオブラック(ToR)とリーフスイッチ
  • イーサネットスイッチとルータ
  • 医用画像システム
  • テストと測定
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター