メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RC21214-EVB 評価ボード (EVB) は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードの RC21214 クロック・ジェネレータと PCIe Gen 1-6 準拠を評価するために設計されています。

EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行しているコンピュータにUSB経由で接続すると、RC21214はクラス最高の商用性能でさまざまな周波数に構成できます。 EVBは-40°C〜105°Cの温度範囲で機能し、3.3VのVDD 値で動作できます。 2.5V、および1.8V。

RC21214は、合計8ペアの差動出力を備えたさまざまな特徴を持っています。 出力の各ペアは、LVCMOS、LVDS、およびLP-HCSLスタイルの出力にプログラムできます。 7つの汎用入出力(GPIO)と2つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、コンフィグレーション選択、およびステータス出力をサポートします。 電圧レベルはジャンパで設定できます。 このRC21214はISO 9001とAEC-Q100に準拠し、生産部品承認プロセス(PPAP)をサポートします。

特長

  • クリスタル入力またはオーバードライブのクリスタル入力 (REFIN) (SMA 経由)
  • クリスタル入力のオーバドライブで使用可能なセンスライン
  • Hi-Zプローブ用出力のテスト・ポイント
  • USBから給電される3.3V/2.5V/1.8Vのジャンパ選択可能な電圧設定
  • オンボードI2CおよびSPI通信
  • GPI/GPIO LEDインジケータとディップスイッチ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 7.16 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.56 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1018 KB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS IBS 226 KB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RC21214-EVBActive在庫あり1u | $500AvailableNoEAR998542.39.0090