概要
説明
RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。
特長
- プログラマボードはUSBポートを使用して給電されます
- プログラマボードはRICBox™ GUIを使用 - ブランクデバイスのプログラミング用
- プログラムAutoClock - ソケット内のRC21213/RC21214ブランクデバイス
アプリケーション
- ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリプログラミングのサポート
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード
RC21214-EVB 評価ボード (EVB) は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードの RC21214 クロック・ジェネレータと PCIe Gen 1-6 準拠を評価するために設計されています。
EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行しているコンピュータにUSB経由で接続すると、RC21214はクラス最高の商用性能でさまざまな周波数に構成できます。 EVBは-40°C〜105°Cの温度範囲で機能し、3.3VのVDD 値で動作できます。 2.5V、および1.8V。
RC21214は... 続きを読む
12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード
RC21212-EVB評価ボード(EVB)は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードでのクロック生成を使用し、PCIe Gen 1-6に準拠した RC21212 を評価するために設計されています。
EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)ソフトウェアを実行しているコンピュータにUSB経由で接続すると、RC21212はクラス最高の商用性能でさまざまな周波数に構成できます。 EVBは-40°C〜105°Cの温度範囲で機能し、3.3V、2.5V、および1.8VのVDD 値で動作できます。
このRC21212は... 続きを読む
12出力AutoClockプログラミングボード
AutoClockプログラミングボードは、 RC21211 および RC21212 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。
モデル
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC21213-21214-PROG | Active | 在庫あり | 1u | $230 | Available | No | EAR99 | 8542.39.0090 |