メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

VersaClock® 7プログラマボードは、RC21012、RC31012ブランクデバイスのプログラミングを容易にするために作られたものです。 オンボードのUSBインタフェースにより、RICBox™ GUIを使用してソケット内のブランクデバイスと通信し、設定やプログラミングを行うことが可能です。

特長

  • プログラマボードの電源は、USBポートから供給
  • RICBox™ GUIを使用して、ソケットにマウントしたRC21008, RC31008に任意の設定をプログラム可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.13 MB
アプリケーションノート PDF 406 KB
AI生成コンテンツ: Internal capacitance within the VersaClock® 7 (VC7) device is configured using Renesas IC Toolbox software (RICBox). Load capacitance on the crystal is calculated by considering internal stray capacitance (fixed at 8.2pF), external stray capacitance from PCB traces, and adjustable trimming capacitance. The trimming capacitance can be set in 0.42pF steps from 0 to 26.46pF. Bench setup for trimming involves using evaluation boards (RC21008/RC21012 EVBs), frequency counters, and RICBox software to measure and adjust the crystal frequency by tuning load capacitance. The document details step-by-step procedures for hardware setup, software configuration, and frequency measurement to optimize crystal trimming for accurate oscillator performance.
回路図 PDF 161 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.73 MB
PCB設計ファイル ZIP 657 KB
ガイド PDF 496 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RC21012_31012-PROGActive在庫あり1u | $250AvailableNoEAR998473.30.1180