メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RAA2S426XKIT評価ボードは、RAA2S426xセンサの性能をユーザが評価できるように設計されています。 電源供給とRenesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアへの接続のための包括的なセットアップを特長としており、簡単な設定とデータ読み取りが可能です。 このボードは、温度測定、キャリブレーション、およびデータフィルタリングをサポートしています。 また、一般的な問題のトラブルシューティング ガイダンスも含まれています。

各製品バリエーション(RAA2S4261EXT、RAA2S4262EXT、RAA2S4264EXT、RAA2S4266EXT、RAA2S4267EXT)ごとに専用の拡張キットが用意されています。

特長

  • 電源供給とRICBoxソフトウェアへの接続のための包括的なセットアップ
  • 温度測定、キャリブレーション、データフィルタリングをサポート
  • 一般的な問題のトラブルシューティング ガイダンスが含まれています
  • RAA2S426xBデバイスは、ブリッジ抵抗を変更する手段を提供することで実センサなしにして、温度センサにオンボードダイオードを使うことで、使用することができます
  • 取り外し可能なセンサ部により、さまざまなオプションで実際のセンサに接続可能

アプリケーション

  • エンジン制御システムの圧力センシング
  • 油圧および空気圧システムの監視
  • HVAC圧力測定
  • 車載用センサのシグナルコンディショニング
  • 産業用オートメーションおよび制御システム
分類 タイトル 日時
ガイド
ログインしてダウンロード PDF 5.38 MB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 954 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 155.38 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RAA2S4261EXTActive在庫切れRAA2S4261 QFN20 Extension KitAvailableYesEAR998473.30.1180
RAA2S4262EXTActive在庫切れRAA2S4262 SOP8 Extension KitAvailableYesEAR998473.30.1180
RAA2S4264EXTActive在庫切れRAA2S4264 QFN20 Extension KitAvailableYesEAR998473.30.1180
RAA2S4266EXTActive在庫切れRAA2S4266 SOP8 Extension KitAvailableYesEAR998473.30.1180
RAA2S4267EXTActive在庫切れRAA2S4267 SOP8 Extension KitAvailableYesEAR998473.30.1180
RAA2S426XKITActive在庫切れ1u | $300RAA2S426x Evaluation KitAvailableYesEAR998473.30.1180