メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本ソリューションは、「R0K578L1CD000BR (RL78/L1C HMIソリューションキット)」の高機能版となります。

【活用例】

(1)ユーザ製品に近い動作確認が即時可能

  • タッチキー、センサ入力、LCD表示、音声録再の連動といった、HMIの組合せ
  • 各種センサでマイコンをウエイクアップするといったセンサ応用

⇒ 企画・仕様策定期間を短縮

(2)本製品をリファレンスデザインとした基板開発が可能
「RX231」、「SAIC101」の内蔵機能を使用し、外付けIC、部品を削減。実装面積も削減でき基板を縮小可能。

  • RX231:タッチセンサIC、音声再生IC、USB用ICを削減可能
  • SAIC101:オペアンプ、抵抗などのディスクリート部品を削減可能

⇒ 開発工数およびシステムコストの削減

(3)サンプルソフトウェアをリファレンスにしたソフト開発をすることで開発期間を短縮可能
⇒ ソフトウェア開発期間を約20%削減

(4)省電力やM2Mへの応用開発が可能
マイコンでSmart Analog ICのアンプゲインの自動調整が可能
⇒ 高信頼性のセンサ制御システムを実現

  • サンプルソフトウェア

本ソフトウェアは、ルネサスが策定しているFirmware Integration Technology(以下FIT)モジュールで作成しているため、FITの特長を継承しています。本ソフトウェアをベースに開発することで、ユーザーアプリケーションを手軽に組み込むことができます。

  • ※ 購入時は 簡易版を付属しております。
  • USB特化ツール QE for USB

本ボードでは、 システムの組み込み工数を削減するために最適化された開発ツール 「QE for USB」がすぐに利用できます。 これはe2studioプラグインとして動作します。

特長

  • HMI評価ボード
    • 静電容量式タッチ機能やUSB機能を内蔵した高電力効率32bitマイコン「RX231」
    • 16ビットA/Dコンバータやアンプゲイン等を制御できるSmart Analog IC「SAIC101」
    • タッチキー機能
    • 音声録再機能 (スピーカー、マイク)
    • LCDパネル(キャラクタ)
    • 焦電型赤外線センサ、加速度センサ
    • USBコネクタ (Host/Function)
  • 電池ボックス (単3電池3本は別途ご用意ください。)
  • リリースノート(記載したURLページより取扱説明書、回路図、部品表等がダウンロード可能)
  • ※ 出荷時に、デモソフトウェアが書き込まれており、USB、LCD、タッチキー、音声録再、センサ制御、歩数計などの動作確認が可能。

アプリケーション

  • タッチセンサシステム
  • ビル管理システム
  • FA機器
  • 工作機械
  • HEMS
  • スマートメータ
  • MFP
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.71 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX231 Human Machine Interface Solution Kit ROK5RX231D000BRの重要な使用上の注意事項と制限を示しています。使用前にマニュアルをよく読み理解することを強調し、本キットはRX231 32ビットマイコンのデモおよび評価用ボードであると説明しています。電気回路や論理回路、マイコンの基礎知識が必要です。量産や運輸、医療、航空宇宙、原子力制御、海底中継などの重要用途には使用できません。安全規格の適合は保証されず、関連マニュアルやアプリケーションノートの参照も案内しています。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
その他資料 ZIP 64 KB
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX231 Human Machine Interface Solution Kitのハードウェア機能および基本デモソフトウェアの使用方法を説明します。動作条件として、ハードウェア構成、開発環境、ツールチェーン、エミュレータ、クロック周波数、動作電圧を示しています。関連ドキュメントやIRQ、CMT、静電容量式タッチセンサシステムなどのファームウェア統合技術モジュールも紹介します。ハードウェアのブロック図も掲載されています。
アプリケーションノート PDF 1.82 MB English
AI生成コンテンツ: RX231HMIキット用USBスピーカーデモソフトウェアは、USB Audio Device Class 1.0に基づくIsochronous OUT転送をサポートし、リアルタイムの音声再生を実現します。アンプやヘッドフォン接続でUSBスピーカーとして動作します。用語や関連資料を示し、開発環境での書き込み方法やJP1ジャンパーによる電源設定手順を説明しています。
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE
統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
Solution Toolkit ルネサス
USB対応開発支援ツール QE for USB
USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.69 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.11 MB English
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
R0K5RX231D000BRObsolete在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo
項目内容
製品型名R0K5RX231D000BR
電源

[1] 電池ボックス(単三電池3本)

[2] ACアダプタ(別売)

[3] USB micro-B(USBバスパワー)

入力電圧3.5 V-5.5 V
寸法本体 : 120×70×27 mm
電池ボックス : 70×48×20 mm
環境条件動作時 : 10~35 ℃、保管時 : -10~50 ℃
マイコンRX231 :R5F52318ADFP(ROM:512 KB、RAM:64 KB、PKG:100LQFP)
Smart Analog ICSAIC101:RAA7301013CBG
フラッシュメモリMX25L6433FM2I-08G(64 Mbit)
発振素子

発振子:16 MHz 32.768kHz

発振器:11.2896MHz

センサ焦電型赤外線センサ(SAIC101で検出)
加速度センサ(RX231で検出)
表示LCD:1個(16文字×2行 キャラクタ)
LED:2個(LED1緑、LED2橙)
キー入力タッチキー:ボタン4個、スライダ1組
機械式プッシュ(割り込み用1個、リセット用1個)
機械式スライド(モード切換用、USBブート用)

音声録再

(S/W圧縮伸長)

再生1.2W パワーアンプ(TS4990IST)
基板搭載スピーカ
イヤホンジャック(モノラル)
録音コンデンサマイク
オペアンプ(HA1630D06TEL-E)
音楽再生16ビット・オーディオDAC(PCM1774RGPT)
40mW+40mWヘッドフォン出力(Φ3.5mm、ステレオ)
標準インタフェースUSB Standard-A
USB micro-B
評価用インターフェース無線モジュール評価用(24 5602 024 000 829 H+)
機能拡張用(2.54mmピッチスルーホール)
デバッグインタフェースE1接続コネクタ

サポートコミュニティ

  1. RX231 HMIソリューションキット(R0K5RX231D000BR)のUSBブートモードについて

    RX231 HMIソリューションキット(R0K5RX231D000BR)をUSBブートモードで起動し、Flash Programmer 3.01.00(無償版)による書き込みを行おうと思うのです ...

    2016年6月16日