概要
本ソリューションは、「R0K578L1CD000BR (RL78/L1C HMIソリューションキット)」の高機能版となります。
【活用例】
(1)ユーザ製品に近い動作確認が即時可能
- タッチキー、センサ入力、LCD表示、音声録再の連動といった、HMIの組合せ
- 各種センサでマイコンをウエイクアップするといったセンサ応用
⇒ 企画・仕様策定期間を短縮
(2)本製品をリファレンスデザインとした基板開発が可能
「RX231」、「SAIC101」の内蔵機能を使用し、外付けIC、部品を削減。実装面積も削減でき基板を縮小可能。
- RX231:タッチセンサIC、音声再生IC、USB用ICを削減可能
- SAIC101:オペアンプ、抵抗などのディスクリート部品を削減可能
⇒ 開発工数およびシステムコストの削減
(3)サンプルソフトウェアをリファレンスにしたソフト開発をすることで開発期間を短縮可能
⇒ ソフトウェア開発期間を約20%削減
(4)省電力やM2Mへの応用開発が可能
マイコンでSmart Analog ICのアンプゲインの自動調整が可能
⇒ 高信頼性のセンサ制御システムを実現
- サンプルソフトウェア
本ソフトウェアは、ルネサスが策定しているFirmware Integration Technology(以下FIT)モジュールで作成しているため、FITの特長を継承しています。本ソフトウェアをベースに開発することで、ユーザーアプリケーションを手軽に組み込むことができます。
- ※ 購入時は 簡易版を付属しております。
- USB特化ツール QE for USB
本ボードでは、 システムの組み込み工数を削減するために最適化された開発ツール 「QE for USB」がすぐに利用できます。 これはe2studioプラグインとして動作します。
特長
- HMI評価ボード
- 静電容量式タッチ機能やUSB機能を内蔵した高電力効率32bitマイコン「RX231」
- 16ビットA/Dコンバータやアンプゲイン等を制御できるSmart Analog IC「SAIC101」
- タッチキー機能
- 音声録再機能 (スピーカー、マイク)
- LCDパネル(キャラクタ)
- 焦電型赤外線センサ、加速度センサ
- USBコネクタ (Host/Function)
- 電池ボックス (単3電池3本は別途ご用意ください。)
- リリースノート(記載したURLページより取扱説明書、回路図、部品表等がダウンロード可能)
- ※ 出荷時に、デモソフトウェアが書き込まれており、USB、LCD、タッチキー、音声録再、センサ制御、歩数計などの動作確認が可能。
サンプル&ご購入
R0K5RX231D000BR
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RX231 HMIソリューションキット(R0K5RX231D000BR)のUSBブートモードについて
RX231 HMIソリューションキット(R0K5RX231D000BR)をUSBブートモードで起動し、Flash Programmer 3.01.00(無償版)による書き込みを行おうと思うのです ...
2016年6月16日