概要
説明
QCIOT4-DA16600POCZボードは、ルネサスの DA16600MOD Wi-FiとBluetooth® Low Energy(LE)コンボチップの同時動作をサポートするデュアルポートPmod™モジュールです。 このコンパクトで使いやすいボードは、ルネサスの QuickConnect プラットフォームとArduinoエコシステムに最適で、低電力のワイヤレス接続を提供します。
2つのPmodコネクタを備えており、それぞれSPIおよびUARTインターフェースを介してWi-FiおよびBluetooth LE通信を可能にします。 すべてのPmod信号は、モジュールがArduinoシールドコネクタを介して接続されている場合に使用できます。
特長
- 簡単にカスタマイズできる完全なデザインパッケージが利用可能
- 単一の3.3V電源レールで動作する低電力シングルバンドWi-FiおよびBluetooth LE通信
- 簡素化された4層PCB設計
- SPIおよびUARTインターフェース用の標準化されたタイプ2A/3A Pmod™コネクタにより、複数のPmodモジュールのインターフェース拡張とデイジーチェーン接続が可能
- UART経由のWi-Fi接続
- SPI経由のBluetooth LE接続
- 標準のArduinoコネクタはSPIおよびUART接続をサポート
- さまざまなルネサスのMCUおよびMPUボードをサポート
- ATコマンドセットとLinuxをサポート
- Linux ドライバパッケージ
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable |
|---|---|---|---|---|
| QCIOT4-DA16600POCZ | Active | 在庫切れ | 1u | $55 | Available |