メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ご購入

説明

QCIOT-RRQ61051EVZは、Wi-Fi 6およびBluetooth® Low Energy(BLE)の両方を搭載したコンボモジュール評価ボードです。標準的なPmodコネクタを装備し、拡張用ヘッダを追加すれば、MikroElektronika社のClickボードと互換性を持つインターフェースへ拡張することができます。 この評価ボードは、Arm Cortex-M33コアを内蔵したRA6W1 MCUを組み込んだRRQ61051モジュールをベースに設計されています。 本ボードには2.4GHz帯および5GHz帯に対応したデュアルバンドWi-Fi 6サブシステム(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)が搭載されており、さらにオンチップメモリや柔軟な周辺機器インターフェース、高度な電源管理機能を備えています。 また、8MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、Wi-FiとBluetooth LEの両方の接続が必要となる複雑で低消費電力なIoTアプリケーションに向けて、単体で動作可能なシングルチップ・ソリューションを提供します。

特長

  • Arm Cortex-M33(最大動作周波数160MHz)
  • 704KB SRAM
  • Wi-Fi 6 対応(802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4GHz/5GHzデュアルバンド、1x1ストリーム、20MHzチャネル、MCS9で最大115Mbps、OFDMA/TWTサポート)
  • Bluetooth LE 5.1対応
  • 無線セキュリティ:WPA/WPA2(Enterprise/Personal)、WPA2 SI、WPA3 SAE、OWE
  • 8Mバイト QSPIフラッシュ
  • QSPI PSRAMコントローラ
  • 2チャネル SPI、3チャネル UART、2チャネル I2C、SDIO 3.0(デバイスモード)
  • 12ビットADC、I2S、PDM、PWM
  • TRNG(真性乱数発生器)
  • 世界規模の無線認証取得済み
  • 暗号化アルゴリズム対応:AES、DES/3DES、ChaCha、SHA-1/224/256、RSA、DH、ECC
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • Pmod/Clickインターフェース対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.08 MB
The QCIOT-RRQ61051EVZ evaluation board provides a platform for evaluating and integrating the RRQ61051 Wi‑Fi 6 and Bluetooth Low Energy (LE) combo module, featuring standard interfaces and a proven hardware design to accelerate development and reduce design risk.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 6.84 MB
Design files for the QCIOT-RRQ61051EVZ board include the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber data—providing essential resources for evaluation and integration of the RRQ61051 Wi‑Fi 6 and Bluetooth Low Energy combo module.
クイックスタートガイド PDF 1.16 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 57.46 MB
Source code example for the RRQ61051 module demonstrating AT command control over a UART interface provides a reference implementation for evaluating communication, configuration, and control of the Wi‑Fi 6 and Bluetooth Low Energy combo module.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.35 MB
Source code example for the QCIOT-RRQ61051EVZ used with the EK‑RA4E2 demonstrates MQTT communication using the FSP DA16xxx On‑Chip MQTT Client, providing a reference implementation for evaluating wireless connectivity, cloud communication, and application integration with the RRQ61051 Wi‑Fi 6 and Bluetooth Low Energy combo module.
2件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。