概要
説明
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- RL78/F12(R5F109GE)搭載
- メイン・クロック20MHz(発振子を利用)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
アプリケーション
|
|
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。
|
その他アプリケーション
- パワーウィンドウ
- パワードア
- ワイパー
- HIDライティング
- HVAC
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
| E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
2件
|
||
サンプルコード
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) | RoHS Compliant | China RoHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB-R5F109GE-TB | Active | 在庫あり | 1u | $17.65 | Available | No | 3A991.a.2 | 8471.50.0150 | No | No |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- Renesas Flash Programmerで書き込み後にCS+でデバッグツールへ接続できない
... ツールの開始に失敗しました。 【使用環境】 ターゲットボード:QB-R5F109GE-TB (R5F109GE 48pin) CS+ for CA,CX V4.04.00 Renesas Flash Programmer V3.06.02 よろしくお願い ...
2020年9月28日 - RAMの開始位置の変更について
... ード(CPU=R5F109GE、ROM=64K、RAM=4K)でソフトを作り、動作確認ができました。 QB-R5F109GE-TB japan.renesas.com/.../index.jsp 現時点での使用ROMサイズは2000H、RAMは ...
2015年3月7日
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.