概要
説明
インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。xEV(電動車)向けインバータキットは、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータのパフォーマンスを最大化します。また、xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェアも合わせてご利用ください。
本ページのドキュメント及びソフトウェアは、以下条件を満たした方がリクエスト可能であり、NDA締結及び有償契約後にダウンロード可能となります。
- My Renesasアカウントへのログインが可能 (法人アドレスのみ対象とします)
*アカウントがない場合には、サインアップ(会員登録)する必要があります。 - 本キットの購入を検討している
- 競合他社と関連する商社、個人用途、調査目的等でない
特長
- xEV 100kWクラスモータのための実用的なインバータ仕様
- xEV(電動車)向けインバータキット及びアプリケーションモデル&ソフトウェアを使用することで、迅速に開発、評価を開始可能
- ルネサスのモータベンチ、専用エンジニアリングサポートを通じて、お客様の問題の早期発見及び対策が可能
- 高度に統合された製品と、温度管理を行うことでコンパクトな 容量3.9L を実現
- 最大 99% のインバータ効率による非常に高い電力効率
- 各機能は実車で実証済み
- 高精度なセンサエラー修正機能
- システム仕様 (1 motor)
- Rated capacity: Maximum 410V x 500A =205kVA (10sec)
- Output power: 40kW (continuous), 100kW (10sec)
- Output current: 200ARMS (continuous), 500ARMS (10sec)
- Input voltage: 270-410V @100kW
- Volume: 3.9L
- Carrier frequency: 4-12kHz@single sampling, 4-6kHz@double sampling
- Cooling: Water Cooling (50% LLC mixture)
- Rotation speed: 10500rpm (Depends on Dyno)
- External IF: CAN-FD (3ch), SCI (1ch), JTAG
アプリケーション
|
|
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| PR-INV06500780-FB | Active | 在庫切れ | N/A |
ニュース&ブログ
ブログ 2023年4月10日 |
ブログ 2020年9月16日 |
ブログ 2020年9月15日 |
サポート
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.