概要
説明
シングル ポート シンクデバイスのUSB認証開発キットです。 この開発キットはUSB Type-C®ソーシング デバイスによって供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。
ケーブル、BB-VR、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、期待されるDC出力を実現します。たとえば、USB Type-C®ソーシングデバイスが最大20V@5A を供給できる場合、RTK-251-SinkAdapter は、損失を考慮して最大20V@4AのDC出力を実現します。このボードには、USB-C入力をDC出力に直接供給する動作モードもあります。USB PDコントローラR9A02G011に接続されたスイッチにより、DC出力電圧/電流と動作モードを選択できます。
この開発ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。
USB認証:
TID: 8528、100W USB Type-C® 入力電源変換装置: JP214/RTK-251-SinkAdapter
特長
- メリット
- シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
- 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
- 基本機能
- 100W対応USB Type-C®入力電源変換装置
- DC出力電圧と電流はSWにより設定可能
- LED表示
- パワー表示用 (1 LED)
- バイパス モード表示用 (1 LED)
- ノーマル モード表示用 (1 LED)
- USB Power Delivery および USB-Type-C®
- 単一USB-Type-C® ポート
- Power Role: 受電のみ
- DC出力電圧: 5, 9, 12, 15, 18 と 20V
- 保護機能
- 過電圧保護 (VBUS)
- スイッチ
- DC出力電圧制御
- DC出力電流制御
- 動作モード選択
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Description |
|---|---|---|---|
| RTK0EUG011D10000BJ | Active | 在庫切れ | JP214 RTK-251-SinkAdapter |