メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL85415DEMO1Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85415 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator with 500mA of output current.

特長

  • Wide input voltage range: 3V to 36V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • No compensation required
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
  • Continuous output current up to 500mA
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

アプリケーション

  • Industrial control
  • Medical devices
  • Portable instrumentation
  • Distributed power supplies
  • Cloud Infrastructure
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 955 KB
PCB設計ファイル ZIP 541 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85415DEMO1ZActiveIn Stock1u | $23AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。