メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL73849SLHEV1Z評価ボードは、PMBusインターフェースを備えたISL73849SLH耐放射線2相PWMコントローラの性能を示しています。 重負荷の用途向けに設計されており、4.5Vから15Vの広い入力範囲をサポートし、1V出力で最大50Aを供給します。 便利な入出力コネクタ、アクセス可能なテストポイント、設定可能なジャンパー設定により、この評価ボードは性能ベンチマークや設計検証において直感的かつ効率的に機能しています。

さらに、PMBusを通じてVREF をリアルタイムで修正することで、出力電圧を0.2Vから1.2Vに動的に調整でき、負荷状況下での柔軟な評価が可能です。 VREFを調整する際は、部品の損傷を防ぐために、装着された出力コンデンサの電圧定格を超過していないことを確認してください。

特長

  • パワーグッドLEDインジケーター
  • オンボード50A過渡応答評価用負荷発生器
  • 内蔵LDO(VCC)
  • 外部クロック同期(SYNC-IおよびSYNC-O)
  • 負荷線DROOP調整
  • 差動リモート出力電圧ンシング

アプリケーション

  • コアパワー(低電圧・大電流)用途
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.89 MB
The ISL73849SLHEV1Z evaluation board benchmarks the performance of the ISL73849SLH dual-phase buck controller. This document includes functional descriptions, board design, and typical performance graphs.
PCB設計ファイル ZIP 519 KB
2件
型名状態在庫Sampleable
ISL73849SLHEV1ZActive在庫切れAvailable