メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73847SEHDEMO2Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847SEH radiation hardened dual-phase buck controller. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 50A max, 1V output.

特長

  • Power-Good LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Droop regulation is set by a single resistor

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.75 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.43 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73847SEHDEMO2ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。