メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このISL73846MEV3Zは、2相同期整流昇圧コンバータの評価ボードであり、2つのISL73846M放射線耐PWMコントローラを使用したリーダーフォロワ構成を特長としています。 高信頼性アプリケーション向けに設計されたこのコンバータは、公称12V入力(10.8V〜13.2Vの範囲)を安定化された28V出力に昇圧し、最大4Aの連続負荷電流をサポートします。

インターリーブされた 2 フェーズ・トポロジーにより、出力リップルが低減され、熱性能が向上し、全体的な変換効率が向上します。 各フェーズは500kHzで動作し、これは効果的な1MHz動作に変換されます。 このボードはISL73846M用に別々の電源を使用します:VDD (5V〜19V)が制御回路に電力を供給し、PVDD (8V〜13.2V)がゲートドライブステージに電力を供給するため、柔軟な電源設計が可能です。

このISL73846MEV3Zは、多相の高効率昇圧変換をサポートするISL73846Mの能力を強調しており、宇宙やその他のミッションクリティカルなシステムで耐放射線電力ソリューションを評価するための理想的なプラットフォームとなっています。

特長

  • 電源入力電圧(VIN):10.8V〜13.2V
  • コントローラ電源(VDD):5V〜19V
  • ゲート駆動電源(PVDD):8V〜13.2V
  • 出力電圧:28V安定化
  • 連続負荷電流:最大4A
  • スイッチング周波数:500kHz/相(出力時1MHz有効)

アプリケーション

  • 衛星バスの電力調整と配電
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.81 MB
技術概要 PDF 344 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.46 MB
3件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-その他
ログインしてダウンロード ZIP 241 KB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73846MEV3ZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。