メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このISL73846MEV1Zは、ISL73846M PWMコントローラを中心に構築された、耐放射線プッシュプル電源の評価ボードです。 公称28V入力(20V〜36Vの範囲)を安定化された12V出力に変換し、最大12Aの連続負荷電流を供給でき、スペースおよび高信頼アプリケーション向けに最適化されています。

このデザインは、効率と熱性能を向上させるために、二次側での同期整流を特長としています。 スイッチ当り200kHz(出力フィルタで実効400kHz)で動作し、±2%の出力電圧レギュレーションを維持し、0A〜12Aの負荷過渡時に±3%の偏差をサポートします。

付属のISLFBKISOEV1Zフィードバックドーターカードにより、出力電圧フィードバック信号と同期整流PWM信号の両方に対して信号レベルの絶縁が可能になると同時に、定常状態の動作と障害状態の両方で正確なレギュレーションが可能になります。

ISL73846MEV1ZとISLFBKISOEV1Zを組み合わせることで、要求の厳しい絶縁型電源アプリケーションにおけるISL73846Mの性能、制御の柔軟性、堅牢性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

特長

  • 入力電圧範囲:20V〜36V(公称28V)
  • 外部ドライバ電源(VDD_EXT):5V〜19V
  • 安定化出力電圧:12V±2%
  • 連続出力電流:最大12A(18AピークOCPしきい値)
  • 負荷過渡応答:0A〜12Aステップで±3%の偏差
  • スイッチング周波数:スイッチあたり200kHz(出力フィルタで実効400kHz)

アプリケーション

  • 衛星バスの電力調整と配電
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.34 MB
技術概要 PDF 344 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.35 MB
3件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-その他
ログインしてダウンロード ZIP 232 KB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73846MEV1ZActive在庫ありAvailableYesEAR998473.30.1180