メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL71218MEVAL1Z evaluation platform is designed for evaluating the ISL71218M radiation tolerant, single-supply, rail-to-rail output, dual amplifier with ground sensing inputs that allow the common-mode input voltage to swing 0.5V below the V- rail. The ISL71218 can operate from a single or dual supply with a 3V to 40V supply range. The device features very-low power, low offset voltage, and low temperature drift, making it ideal for applications such as precision instrumentation, current sensing, and power supply and industrial process controls.

特長

  • Wide VIN range, single or dual supply operation
    • +1.8V/-1.2V to ±20V
    • 3.0V to 40V
  • Single-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL71218MEVAL1ZActiveIn StockAvailableYes

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。