メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28134ISENSEV1Z evaluation board is designed specifically for low-side bidirectional current sensing up to 10A of current. The evaluation board uses a 1mΩ current sense resistor capable of handling 4W of power dissipation.

The ISL28134 is a single, chopper-stabilized zero-drift operational amplifier optimized for single and dual supply operation from 2.25V to 6.0V and ±1.125V and ±3.0V. The ISL28134 uses auto-correction circuitry to provide very low input offset voltage, drift, and a reduction of the 1/f noise corner below 0.1Hz. The ISL28134 achieves ultra-low offset voltage, offset temperature drift, wide gain bandwidth, and rail-to-rail input/output swing while minimizing power consumption.

特長

  • 5V ultra-low noise, zero-drift rail-to-rail precision op amp
  • Low offset voltage: 2.5µV, max
  • Superb offset drift: 15nV/°C, max 250nVP-P
  • No 1/f noise corner down to 0.1Hz
    • Input noise voltage: 10nV/√Hz at 1kHz
    • 0.1Hz to 10Hz noise voltage

アプリケーション

  • Bidirectional current sense
  • Temperature measurement
  • Electronic weigh scales
  • Medical equipment
分類 タイトル 日時
ガイド PDF 394 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28134ISENSEV1ZActiveIn Stock1u | $32AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。