メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28133ISENSEV1Z evaluation board is designed specifically for low-side bidirectional current sensing up to 10A of current. The evaluation board uses a 1mΩ current sense resistor capable of handling 4W of power dissipation. And, it uses the ISL28133 chopper amplifier in a high-side, low-side of floating supply current sense application.

The ISL28133 is a single micropower, chopper-stabilized operational amplifier optimized for single supply operation from 1.8V to 5.5V. Its low supply current of 18µA and wide input range enable the ISL28133 to be an excellent general-purpose op amp for a range of applications. The ISL28133 is ideal for handheld devices that operate off 2 AA or single Li-ion batteries.

特長

  • Single micropower, chopper-stabilized, RRIO operational amplifier
  • Low input offset voltage: 8µV, max
  • Low offset TC: 0.075µV/°C, max
  • Input bias current: 300pA, max
  • Quiescent current: 18µA, typ.

アプリケーション

  • Bidirectional current sense
  • Temperature measurement
  • Electronic weigh scales
  • Medical equipment
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 537 KB
1件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 5 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28133ISENSEV1ZActiveIn Stock1u | $104.5AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。