メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GR-MANGOは、RZファミリRZ/A2Mグループ用のGRボードで、Raspberry Pi 4のレイアウトと互換性があり、Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。そして、RZ/A2Mに搭載した”DRP”(動的再構成プロセッサ)は、従来のCPU処理に比べて10倍高速な画像処理ができます。DRP用のライブラリによって、カメラ画像の処理を省電力で高速に行うことができます。

またGR-MANGOは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。

他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステム、組み込みAIを実現できます。

技術的なリンク

回路・デザイン

ボード購入

特長

  • ルネサス社独自技術の動的再構成プロセッサ「DRP」
  • Arm Cortex-A9「RZ/A2M」搭載
  • CPU 528MHzの高速動作
  • RAM 内蔵4MB, 外部16MB
  • MIPI-CSI カメラインタフェース
  • Micro HDMI
  • Ethernet
  • Audio In/Out
  • USB host function (Type-C)
  • CAN
  • Micro SD

アプリケーション

Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。
Interactive block diagram of the Mbed-based image processing system features highly integrated MPU with Arm Cortex-A9 CPU that supports e-AI, wireless IoT connectivity via a Wi-Fi module, along with various UI interfaces.
Mbedベースの画像処理システム
Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 5.10 MB English
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 943 KB English
RZ/A2M 2D Barcode Packageは、GR‑MANGO上でDRPとZXingライブラリを使って2Dバーコード(QR)を高速に検出・デコードします。カメラ入力、画像前処理、表示まで一連の処理を実装します。本パッケージには2D Barcode Sample、DRP Driver、DRP Library、Quick Start Guideが含まれ、RZ/A2Mでの画像認識アプリ開発を容易にします。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 962 KB English
RZ/A2M IRIS Packageは、DRPを使ってカメラ画像から虹彩領域を高速に検出し、GR‑MANGO上でリアルタイム処理を実現します。本パッケージにはIRIS検出アプリ、DRPドライバ、DRPライブラリ、GR‑MANGO向けクイックスタートガイドが含まれ、RZ/A2Mベースのバイオメトリクス・画像解析アプリの開発を容易にします。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 795 KB English
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Package for GR‑MANGOは、SX‑SDMACモジュールを使った画像ストリーミングとWi‑Fi評価を可能にし、SDIO経由で無線通信を実装する方法を示します。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプル、Wi‑Fi評価サンプル、SX‑SDMAC/Octabus各ドライバコンポーネントが含まれ、GR‑MANGO上でのWi‑Fi機能開発を支援します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 511 KB English
RZ/A2M Simple Applications Package for GR‑MANGOは、カメラ入力、表示、DRP画像処理、JCU高速JPEGデコード、スプライト描画、通信、ストレージ、音声入出力などRZ/A2Mの主要機能を迅速に評価できます。本パッケージには初期化、FreeRTOSブリンキー、カメラ表示、DRP各種処理、JCU、Sprite Engine、Ethernet、USB、SDHI、RTC、PWM、RSPI、SSIF、FW Updateなどのサンプル一式と関連ドキュメントを含み、GR‑MANGO上のアプリ開発を容易にします。
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.79 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 15.65 MB
7件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 30.15 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M 2D Barcode Packageは、GR‑MANGO上でDRPとZXingライブラリを使って2Dバーコード(QR)を高速に検出・デコードします。カメラ入力、画像前処理、表示まで一連の処理を実装します。本パッケージには2D Barcode Sample、DRP Driver、DRP Library、Quick Start Guideが含まれ、RZ/A2Mでの画像認識アプリ開発を容易にします。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 53.28 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M IRIS Packageは、DRPを使ってカメラ画像から虹彩領域を高速に検出し、GR‑MANGO上でリアルタイム処理を実現します。本パッケージにはIRIS検出アプリ、DRPドライバ、DRPライブラリ、GR‑MANGO向けクイックスタートガイドが含まれ、RZ/A2Mベースのバイオメトリクス・画像解析アプリの開発を容易にします。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 75.17 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Package for GR‑MANGOは、SX‑SDMACモジュールを使った画像ストリーミングとWi‑Fi評価を可能にし、SDIO経由で無線通信を実装する方法を示します。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプル、Wi‑Fi評価サンプル、SX‑SDMAC/Octabus各ドライバコンポーネントが含まれ、GR‑MANGO上でのWi‑Fi機能開発を支援します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 410.34 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M Simple Applications Package for GR‑MANGOは、カメラ入力、表示、DRP画像処理、JCU高速JPEGデコード、スプライト描画、通信、ストレージ、音声入出力などRZ/A2Mの主要機能を迅速に評価できます。本パッケージには初期化、FreeRTOSブリンキー、カメラ表示、DRP各種処理、JCU、Sprite Engine、Ethernet、USB、SDHI、RTC、PWM、RSPI、SSIF、FW Updateなどのサンプル一式と関連ドキュメントを含み、GR‑MANGO上のアプリ開発を容易にします。
サンプルコード
[Software=RZ Software Development Kit],[Toolchains=GNU Arm Embedded]
English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
5件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

サポートコミュニティ

  1. がじぇるね(GadgetRenesas)の方でRZ/A2M搭載ボード(GR-MANGO)が出るっぽいですね

    ... 新作 GR-MANGO で画像処理やHDMI出力をして遊ぼう! (βユーザー説明会) ← 既に募集終了&定員オーバーですgr-mango.connpass.com/event/162349/

    2020年2月14日
  2. RLE RGB888をDraw2Dでの描画について

    お世話になっております。 Jiuです。 RLEで圧縮されたRGB888のテキスチャー(r_drw2d_Texture_t)を表示したいですが、r_drw2d_Texture_t.Buffer.PixelFormatにな ...

    2022年7月26日
  3. e2studio上でopencvを使いたい

    e2studioを使って、GRMANGOのプログラムを書いています。 OPENCVを使用したいと思い、includeしコンパイルもできたんですが、 undefinedとエラーが ...

    2021年4月14日