メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA6T3 Fast Prototyping Boardは、R7FA6T3BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA6T3 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6T3マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

特長

  • 32ビットマイコンRA6T3(64ピン、10mm x 10mm x 1.70mm、0.5mm pitch、内蔵メモリ:256KBコードフラッシュ、40KB SRAM、4KBデータフラッシュメモリ)を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA6T3開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 644 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 40.10 MB
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
アプリケーションノート PDF 163 KB
AI生成コンテンツ: The FPB-RA6T3 Example Project Bundle provides example code for developing applications using Renesas Flexible Software Package (FSP) modules compatible with the FPB-RA6T3 kit. It supports multiple toolchains including e2studio with GCC ARM, Keil MDK, and IAR EWARM. The FSP offers scalable, efficient drivers with uniform APIs and detailed documentation, enabling optimized embedded system designs across RA family MCUs. The bundle includes QuickStart projects and guidance for usage and porting. Support resources and product information are available through Renesas websites. The document also outlines product quality classifications, usage restrictions, and legal disclaimers.
レポート PDF 187 KB English
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 194 KB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA6T3S00001BEActive在庫あり1u | $16Available

ニュース&ブログ

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い

    ... のように接続すればよいですか? 対象ボード: FPB-RA4E2 FPB-RA4T1 FPB-RA6E2FPB-RA6T3回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピン J1 の 10 番 (SCL ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。