メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The EVK-UFT285-6-7 is designed to help the customer evaluate the 8T49N285, 8T49N286, and 8T49N287 devices. When the board is connected to a PC running Renesas' Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performances.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8T49N286
  • Eight LVPECL outputs capable of generating any output frequency using Renesas Timing CommanderTM software
  • SMA connectors for each output pair
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 992 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 777 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
EVK-UFT285-6-7ActiveIn Stock1u | $400AvailableNoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。