メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

EVB-RTP100E005G1FL評価ボードは、高効率同期整流降圧コンバータにおけるルネサス低電圧GaN技術の性能上の利点を実証するための評価プラットフォームです。 本ボードは、ハーフブリッジ構成の2個のRTP100E005G1FL 100V E-mode GaN FETと、RRP68150 GaNゲートドライバを搭載しており、高周波電力変換設計を評価するためのコンパクトなプラットフォームを提供します。

48V入力、最大240Wの12V出力で動作し、幅広い動作条件におけるスイッチング性能、効率、および電力密度の評価が可能です。 また、スイッチング波形の測定や電力損失の解析を容易にするテストポイントを備えており、次世代電力変換システムの最適化を支援します。

特長

  • Vin、Vout、Fsw、およびPoutの幅広い条件におけるルネサス低電圧GaNの性能評価
  • 柔軟で使いやすい降圧コンバータ評価ボード
  • 48V入力、12V出力、最大240W出力に対応
  • スイッチング周波数範囲:250kHz~1MHz
  • 高周波電力変換の最適化
  • 波形測定に便利なテストポイントを搭載
  • 高効率かつ高電力密度の設計をサポート
  • フットプリント互換GaN FETパッケージにより、シリコンMOSFETソリューションからの移行を容易化

使用製品

RRP68150
100V、2Aソース、5.3Aシンク、5V駆動高周波GaN/MOSFETハーフブリッジドライバ(アンチシュートスルー保護機能付き)
EVB-RTP100E005G1FL評価ボードの上面図。

EVB-RTP100E005G1FL

アクティブ
1u | $144.00参考価格

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。