メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EU036-MULTISENSEVZは、ASi-5を介して多数のセンサや他のマイクロコントローラユニットにデータをすばやく読み取る機能を搭載したボードです。 ボード上でサポートされているセンサは、空気または液体の流量、相対湿度、温度、屋内または屋外の空気質、近接/距離、SpO2/心拍数、またはお客様独自のアナログセンサです。 EU036-MULTISENSEVZに関する提供資料には、回路図、BOM、および広範なデモソフトウェアが含まれています。 お気に入りのルネサスMCUやASi-5バスでマルチセンサ開発をすぐに開始できます。

特長

  • 既存のASi-5スレーブボードおよびほとんどのルネサス製マイクロコントローラに容易に接続可能
  • 6つのセンサーを搭載し、追加のセンサオプション用のヘッダーを搭載
  • PMOD、Arduino、および専用の ASi-5 インタフェース
  • Segger J-Link® オンボードデバッガ内蔵
  • USBケーブル1本でデバッグと電源供給が可能

アプリケーション

Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.93 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.36 MB
クイックスタートガイド PDF 742 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.00 MB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 89 KB
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫Sampleable
EU036-MULTISENSEV1ZActive在庫切れN/A