メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA8T2評価キットはRA8T2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDEを使用して、多種多様なAI、IoTなどのアプリケーションを開発することができます。また、Example Bundleでは、RA8T2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。

本キットはEthernet(2チャネル、RGMII/GMII/RMII/MII対応)、EtherCATスレーブ、USB Full Speed、アイソレートRS485/MODBUS、CAN FD(2チャネル)といった豊富な産業用ネットワークインタフェースを搭載しており、ネットワークアプリケーションの迅速な開発ができます。また、RA8T2の優れた性能を体感できるデモプログラムがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐにRA8T2の機能を評価することが可能です。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R7KA8T2LFLCAC MCU
      • 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
      • 250MHz, Arm® Cortex®-M33 core
      • 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
      • 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
    • 2 x 40 ピンヘッダによるネイティブピンアクセス(未実装)
    • SDRAM インタフェース、Ethernet/gPTP/ Time Aware Shaper (TAS) インタフェースピンアクセスヘッダ(未実装)
    • MCU および USB電流測定
  • Special Feature Access Area
    • Ethernet x 2 (RGMII/GMII/RMII/MII対応)
    • EtherCATスレーブ構成(IDスイッチ、ステータスLED、32Kb EEPROM)
    • 64MB SDRAM (MCU Native Pin Accessエリアに存在)
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ (MCU Native Pin Accessエリアに存在)
    • 絶縁系RS485 / MODBUS
    • CAN FD x 2
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 3つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed) 
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • SEGGER J-Link™ デバッグオンボード (SWD and JTAG)
      • デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED (白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ(未実装)
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ(未実装)
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ(未実装)
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino® (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定ジャンパ
  • Kit同梱品: EK-RA8T2ボード

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.87 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.85 MB English
EK-RA8T2 の機能を概説し、RA8T2 の特長を迅速に評価できるようを説明します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 100.60 MB
アプリケーションノート PDF 2.83 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
アプリケーションノート PDF 565 KB
The EK-RA8T2 example project shows how to write code using various Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8T2 kit. The FSP provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design. This is the application note for the EK-RA8T2 example project.
マニュアル-開発ツール PDF 775 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB English
ルネサス RAファミリ マイクロコントローラのマルチコアデバイス向けに設計されたプロジェクトの生成、ビルド、デバッグの手順を示します。このドキュメントを読む前に、「ルネサス RAファミリ e² studio 2023-10以降 クイックスタートガイド」をお読みください。
レポート PDF 187 KB English
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 21.58 MB
The EK-RA8T2 example project shows how to write code using various Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8T2 kit. The FSP provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 205 KB
Demonstrates some of the capabilities of the EK-RA8T2 and FSP by using multiple peripherals. The example project initializes the OSPI, UART, various timers, and GPIO modules along with various supporting stacks to create an interactive user demo.
3件
型名状態在庫Sampleable
RTK7EKA8T2S00001BEActive在庫切れN/A

ニュース&ブログ

EK-RA8T2 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA8T2 v1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • UKCA Class A (EMC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • WEEE
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0