メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EK-RA8T2評価キットはRA8T2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDEを使用して、多種多様なAI、IoTなどのアプリケーションを開発することができます。また、Example Bundleでは、RA8T2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。

本キットはEthernet(2チャネル、RGMII/GMII/RMII/MII対応)、EtherCATスレーブ、USB Full Speed、アイソレートRS485/MODBUS、CAN FD(2チャネル)といった豊富な産業用ネットワークインタフェースを搭載しており、ネットワークアプリケーションの迅速な開発ができます。また、RA8T2の優れた性能を体感できるデモプログラムがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐにRA8T2の機能を評価することが可能です。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R7KA8T2LFLCAC MCU
      • 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
      • 250MHz, Arm® Cortex®-M33 core
      • 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
      • 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
    • 2 x 40 ピンヘッダによるネイティブピンアクセス(未実装)
    • SDRAM インタフェース、Ethernet/gPTP/ Time Aware Shaper (TAS) インタフェースピンアクセスヘッダ(未実装)
    • MCU および USB電流測定
  • Special Feature Access Area
    • Ethernet x 2 (RGMII/GMII/RMII/MII対応)
    • EtherCATスレーブ構成(IDスイッチ、ステータスLED、32Kb EEPROM)
    • 64MB SDRAM (MCU Native Pin Accessエリアに存在)
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ (MCU Native Pin Accessエリアに存在)
    • 絶縁系RS485 / MODBUS
    • CAN FD x 2
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 3つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed) 
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • SEGGER J-Link™ デバッグオンボード (SWD and JTAG)
      • デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED (白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ(未実装)
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ(未実装)
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ(未実装)
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino® (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定ジャンパ
  • Kit同梱品: EK-RA8T2ボード

使用製品

サンプル&ご購入

Angled view of EK-RA8T2 board.

RTK7EKA8T2S00001BE

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
1u | $197.01参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。