メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4E2 評価キットを使用すると、RA4E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4E2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4E2 Example Project Bundleをご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA4E2 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4E2 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4E2 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA4E2 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA4E2 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4E2 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4E2 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • CAN FD
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4E2B93CFM MCU
    • 100MHz、Arm Cortex®-M33 コア
    • 128KBコードフラッシュメモリ、40KB SRAM
    • 64ピン、LQFPパッケージ, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • プロトタイプに適したmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す 白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA4E2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.87 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.30 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 67.38 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB
The EK-RA4E2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4E2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
アプリケーションノート PDF 797 KB
アプリケーションノート PDF 3.90 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader framework for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe firmware updates using internal code flash. It supports multiple update strategies including Overwrite, Swap, and Direct Execute-in-Place (DXIP), each with distinct advantages and trade-offs. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas Flexible Software Package (FSP) simplifies creating a Root of Trust and supports TrustZone-based designs. Example projects demonstrate usage on EK-RA4M3 kits with FSP v5.2.0, covering multi-image and single-image configurations. Development requires e2 studio IDE, FSP, SEGGER J-Link, and Python. The document guides through project setup, bootloader creation, application signing, and update modes, providing a comprehensive framework for secure firmware management on Renesas RA MCUs.
パンフレット PDF 412 KB
パンフレット PDF 561 KB English
プレゼンテーション PPS 14.33 MB
レポート PDF 187 KB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA4E2]
ログインしてダウンロード ZIP 15.73 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA4E2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4E2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4E2S00001BEActive在庫あり1u | $77.65Available

EK-RA4E2 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4E2 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。