概要
説明
EBC10296評価ボードは、65WのUSB Power Delivery(USB PD)3.2対応GaN‑SiPフライバック電源設計を採用し、ゼロスタンバイ電力動作、高効率、コンパクトな充電器アーキテクチャの検証を可能にする評価ボードです。 この評価ボードを使用すれば、標準的な試験装置を用いて、USB PDの挙動、動的負荷応答、電磁干渉(EMI)特性、ならびに熱特性を容易に検証できます。 同期整流(SR)および統合二次側制御(SSR)に加え、USB PD 3.2(Programmable Power Supply:PPS)にも対応しており、広範なAC入力レンジで実際の充電プロファイル評価を、広範なAC入力レンジで即座に行える環境を提供します。
特長
- 待機電力ゼロを実現(230VAC入力・無負荷時の消費電力 <5mW)
- フル負荷(230VAC)時に最大94%の高効率を実現
- 微小負荷時の効率要件に対応(Pout = 0.15W時の入力電力 <0.3W)
- 優れた動的負荷応答性、低可聴ノイズ、優れたEMI特性
- 適応型マルチモード制御(MMC)により、DCM(不連続導通モード)およびCCM(連続導通モード)に対応
- SRとSR制御を統合、PPS対応のUSB PD 3.2をサポート
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC10296 | Active | 在庫切れ | N/A | Yes | EAR99 | 8542.39.0060 |