メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas SynergyTM マイクロコントローラファミリのフラッグシップを体験し、Renesas SynergyTM プラットフォームを使用してシームレスに開発を行い、拡張ボードにより特殊機能を実現します。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • DK-S7G2メインボード
  • DK-S7G2ブレークアウトボード
  • 取り外し可能な4.3インチ抵抗膜方式タッチWQVGA(480 x 272)TFT LCDパネル
  • 取り外し可能なCMOS VGAカメラモジュール
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A- Micro-B変換ケーブル x 1
  • イーサネットケーブル x 1

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • モジュール設計 - プロトタイプ開発のために、メインボード上のS7G2 MCUグループと交換可能なブレークアウトボードの全端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、イーサネット、CAN、Bluetooth® Low Energy、およびPmodTM コネクタ
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニット、4.3インチWQVGA(480x272)抵抗膜方式タッチTFT LCDディスプレイ、VGAカメラインタフェース、およびGUIX StudioTMによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリー保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • 所望の信号構成に対してルーティングが正しいことを保証するための、簡単でエラープルーフな構成および自動LED表示のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

使用製品

サポート

サポートコミュニティ

  1. 評価ボードDK-S7G2をつかったセルフプログラミングについて

    初めて投稿させていただきます。 外部フラッシュメモリをつかったセルフプログラミング(プログラムの書き換え処 ...

    2019年2月7日
  2. Synergy スタータキット(DK-S7G2)

    DK-S7G2のスターターキットでGPIOとして使えるポートは何本になるのでしょうか? また、それを確認するためには、回路図 ...

    2017年12月12日
  3. ux_host_class_video_transfer_buffer_add()でエラー

    e-nakaと申します。 現在、DK-S7G2にUSBカメラ(USB Video Class1.1)を接続し、サンプルプログラムUSBX Host Class Video Module GuideのサンプルプログラムUX ...

    2019年1月22日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)

ナレッジベース

  1. Renesas Synergy™: Gainspan社SDIOワイヤレスボードをDK-S7G2接続時の電力供給低下

    DK-S7G2キットのボードデザインでは、SDIOワイヤレスボードを接続すると20msで電力供給が約600mV低下します。その結果、パワ ...

    2017年7月5日
  2. Renesas Synergy™: SSPにeMMCインタフェースを実装する方法

    DK-S7G2 V3.1キット用のeMMCインタフェースのサンプルを以下に掲載します。 これは、DK-S7G2 V3.1ボードで動作するSSP v 1.0 ...

    2017年7月5日
  3. Renesas Synergy™: PK-S5D9のLCDに縦向きではなく横向きで表示させる方法

    ... payload->y);  // SK-S7G2 #else               gx_event->gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_y = p_touch_payload->y;  // DK-S7G2, PE-HMI1 #endif この調整処理をY座標ではなく、X座標に変 ...

    2019年12月13日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。