メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The DA9220‑DA9122‑EVAL evaluation kit enables efficient evaluation of the DA9220 and DA9122 power management devices within a single hardware platform. It provides engineers with a practical way to examine device operation, validate configurations, and understand performance characteristics during the development phase.

This kit is well suited for early-stage design exploration and proof-of-concept work involving advanced power management solutions.

特長

  • Evaluation platform for the DA9220 and DA9122 power management devices 
  • Supports functional evaluation and system-level testing 
  • Hardware designed to streamline device assessment and comparison 
  • Enables faster prototyping and validation workflows 
  • Suitable for development, evaluation, and lab use

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.21 MB
アプリケーションノート PDF 460 KB
AI生成コンテンツ: Output voltage above 1.9 V for DA9217/DA9220/DA9121/DA9122 is achieved by using external resistors and capacitors. These devices operate within an input voltage range of 2.5 V to 5.5 V and support configurable output voltage from 0.3 V to 1.9 V natively. By applying a resistive divider and recommended external components, the output voltage can be adjusted beyond 1.9 V. The document provides recommended component connections, waveform results, and register settings to realize this higher output voltage. It includes practical examples with input voltages of 3.7 V and 5 V, output voltages of 2 V and 3.3 V, and load currents of 3 A.
アプリケーションノート PDF 691 KB
AI生成コンテンツ: Recommendations for PCB layout and component placement optimize the performance of DA9217/DA9121 and DA9220/DA9122 power management ICs. Guidance covers package details, input and ground connections, buck converter routing, output feedback lines, and communication interfaces like I2C and GPIO. Recommended passive components include capacitors and inductors with specified values and ratings to ensure stable operation. The input voltage range supports low-voltage systems such as 1S Li-Ion battery applications, with configurable output voltages from 0.3 V to 1.9 V. PCB design files typically include BOM, schematic, and Gerber files for implementation.
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 438 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleable
368-03-CActiveOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。