メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The DA14695 Development Kit Pro is ideal for software developers who want total control over their software development and want to keep an eye on the power consumption of their application. The kit contains a motherboard and a DA14695 (DA14695-00HQDB-P) daughterboard and gives you access to all of the package's general-purpose input-outputs (GPIOs). Additional daughterboards for the DA14695 and DA14699 can be purchased separately. These daughterboards are supersets of the remaining devices of the DA1469x family and can, respectively, be used as development kits for the DA14691 and DA14697.

特長

  • Highly integrated DA1468x System-on-Chip (SoCs) supported
  • DA1468x SoCs can be accessed over UART and/or JTAG with no additional external hardware
  • Access to all GPIOs provided from the chip reset push button
  • General-purpose LED and push button
  • White LED connected to dedicated PWM pin (LED1 pin)
  • Current monitoring circuit associated with appropriate software on PC
  • Powered from either USB2(DBG) connector or Li-Po battery
  • JTAG and UART interface over USB2 (DBG) connector for development purposes
  • Option for Coin-Cell battery on the daughterboard (non-rechargeable, no current monitored)
  • Dedicated USB (USB1-CHG) connector for charging a Li-Po battery
  • DA1468x different package easily replaceable by replacing the daughterboard
  • QSPI flash on daughterboard
  • 2.4GHz printed inverted-F antenna on the daughterboard
  • RF mechanical switch for conducted RF measurements on the daughterboard
  • Breakout headers with clearly marked signals
  • 16MHz system and 32.768KHz low-power crystals on the daughterboard
  • Fixed 3.0V/1.8V and a variable (1.9V to 4.3V) low-dropout regulator (LDO) power options

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 976 KB
マニュアル-開発ツール
クイックスタートガイド
Describes how to start developing with DA1469x using the e² studio integrated development environment.
PCB設計ファイル ZIP 593 KB
PCB設計ファイル ZIP 907 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.39 MB
PCB設計ファイル ZIP 848 KB
PCB設計ファイル ZIP 5.61 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.25 MB
回路図 PDF 213 KB
回路図 PDF 353 KB
11件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
DA14695-00HQDB-PActiveIn Stock1u | $34N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。