メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

DA14592MOD-0100DB-Pドーターボードは、 DA14592MOD-01DEVKT-P 開発キットで使用するため専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 シームレスな統合のために DA14592MOD Bluetooth®モジュールが取り付けられています。 さらに、ドーターボードにはコイン電池ホルダーを取り付けるオプションがあり、アセットトラッキング用タグやビーコンなどのアプリケーションのスタンドアロンデバイス(開発キットのマザーボードなし)として使用できます。

この DA14592 は、256kBの組み込みフラッシュ、288kB ROM、および96kB RAMを備えたデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、世界クラスのRF性能を提供しながら超低電力レベルで動作します。

特長

  • バッテリー搭載オプション
  • 表面実装型アンテナ
  • RF出力を切り替え可能
  • JTAGデバッガおよびPCとの接続性

アプリケーション

  • クラウドソーシングによる位置追跡機能
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • おもちゃ
  • データロガー
  • ポイント・オブ・システム(PoS)リーダー
  • メータ
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.00 MB
マニュアル-開発ツール
その他資料 ZIP 86 KB
PCB設計ファイル ZIP 879 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.35 MB
回路図 PDF 284 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 15.52 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14592MOD-0100DB-PActive在庫あり1u | $33N/A