メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定用として専用に設計されています。

DA14592 は、256kBのフラッシュを内蔵したデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、超低電力レベルで動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージで供給されます。

特長

  • マザーボード、SoC ドーターボード、USB ケーブル、クイック スタート ガイド
  • 簡単に着脱できるドーターボード
  • 電力測定モジュールを搭載
  • USBバスパワーから給電可能
  • DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
  • MikroBUSおよびPmod™ヘッダー
  • SEGGER J-Linkデバッガ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14592-016FDEVKT-PActive在庫あり1u | $59N/A

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。