メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14586 Development Kit-Pro provides all of the flexibility needed to develop products with confidence, enabling the creation of more advanced connected applications with the smallest footprints and power budgets. This development kit features our SmartBond™ DA14586. DA14586 combines the benefits of the lowest power, smallest size, and lowest system cost Bluetooth® Low Energy system-on-chip (SoC) with an integrated flash. The DA14586 is pin-to-pin compatible with the DA14585, thereby offering a unique cost-down path from flash to OTP.

The motherboard for the kit gives access to all of the package’s general-purpose input-outputs (GPIO), and the on-board SEGGER chip provides the complete debugging capability, while dedicated on-board circuitry allows you, in combination with our complete software environment SmartSnippets™, to profile and fine-tune the power consumption of your application to get the most out of the DA1458x’s advantages.

Separate daughterboard kits can be ordered for the DA14585/DA14586 Development Kit-Pro, including the DA14586-00F02ATDB-P Bluetooth 5.0 daughterboard, which features the DA14586 device in the QFN40 package.

使用製品

サンプル&ご購入

DA14586-00F02ATDB-P Daughterboard

DA14586-00F02ATDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $29.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit

DA14585-00ATDEVKT-P アクティブ
Enables advanced development and power profiling for Bluetooth Low Energy 5.0 applications. Designed for engineers who need full control over software and energy optimization.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。