メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14585 Development Kit Pro provides all of the flexibility needed to develop products with confidence, enabling the creation of more advanced connected applications with the smallest footprints and power budgets. At the core of this development kit is our SmartBond™ DA14585. It is the smallest, lowest power, and most integrated Bluetooth® system-on-chip (SoC) solution currently available. This versatile SoC brings Bluetooth 5.0 functionality to our well-known DA1458x family. The DA14585 hardware development environment is available as a starter kit, containing a motherboard and daughterboard.

The motherboard gives access to all of the package’s general-purpose input-outputs (GPIOs), and the on-board SEGGER chip provides the complete debugging capability, while dedicated on-board circuitry allows you, in combination with our complete software environment SmartSnippets™, to profile and fine-tune the power consumption of your application to get the most out of the DA14585’s advantages.

Separate daughterboard kits can be ordered for the DA14585 Development Kit-Pro development kit, including the DA14585-00VVDB-P Bluetooth 5.0 daughterboard, which features the DA14585 device in the WLCSP-34 package.

使用製品

サンプル&ご購入

DA14585-00VVDB-P Daughterboard

DA14585-00VVDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $39.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy Pro Development Kit

DA14585-00ATDEVKT-P アクティブ
Enables advanced development and power profiling for Bluetooth Low Energy 5.0 applications. Designed for engineers who need full control over software and energy optimization.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。