メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14533 Bluetooth® 低エネルギー(LE)システムオンチップ(SoC)が実装されています。

特長

  • AEC-Q200認定32MHz水晶振動子
  • AEC-Q100認定2Mビット フラッシュIC
  • RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
  • CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
  • RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
  • 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14533-00RNDB-PActive在庫あり1u | $19N/A