概要
説明
AS019PMODEXP-POCZ Pmod™拡張ボードには、ホームセーフティシステムの中核となるRZ/G2L MPUプラットフォームが付属しており、Pmodセンサを介して空気の質、ガス、温度、湿度のデータを収集します。 危険を検出するために、安全のためにリレーを制御し、ローカルHDMIディスプレイへのカメラストリーミングをトリガーし、QTベースのGUIシステムを介してシステムのリセットと全体的な制御を可能にします。
特長
- GUIとアプリケーションを構築するためのクロスプラットフォームフレームワークであるQtをサポート
- すべての電力要件を満たす単一のPMICチップにより、高性能、安定性、および構成可能性を確保
- リアルタイムのセンサデータ収集とローカルストレージをサポートし、迅速な対応、トラブルシューティング、履歴参照を実現
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS019PMODEXP-POCZ | Active | 在庫切れ | N/A | 3A991.a.2 | 8471.50.0150 |