メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバー

概要

説明

サウンドバーは、スピーカバーとも呼ばれ、複数のドライバを備えた特別なスピーカであり、通常はコンピュータモニタの上、またはテレビやホームシアタの画面の下に配置されます。 これにより、サラウンドサウンドスピーカシステムみたいに配線などの複雑さが増すことなく、サウンドエクスペリエンスが大幅に向上します。 Bluetooth®ストリーミングデザインのサウンドバーは、コンパクトでプレミアムなサウンドを生成し、費用対効果が高いことを意図しています。

このシステムのメリット:

  • コスト効率に優れた小容量ROMと低ピン数の32ビットMCU
  • 高性能電源: 電圧監視、デュアル降圧レギュレータ、広範なVIN 1A降圧レギュレータを含む

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Line.56Connector Arrow.44Connector Arrow.36Connector Arrow.23Connector Arrow.33BuckBuck RegulatorBuck RegulatorConnector ArrowConnector Arrow.10Connector Arrow.11Connector Arrow.12Connector Arrow.13Connector Arrow.15Connector Arrow.16Bluetooth Stereo Audio ModuleBluetooth Stereo Audio ModuleBluetooth Stereo Audio Module24bit Audio ADC24bit Audio ADC24bit Audio ADCConnector Arrow.19Connector Arrow.20Connector Arrow.24Connector Arrow.34Connector Arrow.373.3V3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V5V5V5VConnector Line 3.3V3.3V3.3VConnector Arrow.50Bi-directional 3.3V3.3V3.3V 3.3V3.3V3.3V+ HV (<24Vdc)+ HV (<24VDC)+ HV (<24VDC)Connector Line.58 5V5V5V3.3V3.3V3.3V1.8V1.8V1.8V5V5V5VH-Bridge Power MOSFET2x H-Bridge Power MOSFET2x H-Bridge Power MOSFETConnector Arrow.65+ HV+ HV+ HVConnector Arrow.67TriangleTriangle.73Connector Arrow.74Connector Arrow.76Connector Arrow.77Connector 2Connector Line.79Speakerspeaker_8_Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Vertical Wire Bundle222Sheet.88Vertical Wire Bundle.89222Sheet.915V5V5VConnector Line.93Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorVoltage SupervisorVoltage SupervisorVoltage SupervisorAnalog SwitchAnalog SwitchAnalog SwitchEEPROMEEPROMEEPROMSheet.53MCUMCUMCURSTRSTRSTDACDACDACSCISCISCIGPIOGPIOGPIOI2CI2CI2CAudio ProcessorAudio ProcessorAudio ProcessorI2CI2CI2CMCLKMCLKMCLKI2CI2CI2CPCMPCMPCMPWMPWMPWMUS061US061US061Connector 1.160Connector 1.160.97Connector 1.160.98Connector 1.160.99Connector 1.160.100Connector 1.160.101
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。