当社グループは、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。さらに、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(Non-GAAP指標)および国際会計基準(IFRS)に基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。
四半期(Non-GAAP)
2026/12
(億円)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3,723 | 4,053 | 4,352 | |
| 売上総利益 | 2,203 | 2,353 | 2,583 | |
| 営業利益 | 1,254 | 1,327 | 1,505 | |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 1,029 | 1,133 | 1,250 |
2025/12
(億円)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3,088 | 3,246 | 3,342 | 3,509 |
| 売上総利益 | 1,752 | 1,844 | 1,925 | 2,079 |
| 営業利益 | 838 | 919 | 1,032 | 1,080 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 733 | 778 | 882 | 900 |
通期(Non-GAAP)
(億円)
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7,565 | 7,182 | 7,157 | 9,944 | 15,027 | 14,697 | 13,485 | 13,185 |
| 売上総利益 | 3,343 | 3,081 | 3,387 | 5,289 | 8,632 | 8,374 | 7,563 | 7,599 |
| 営業利益 | 1,040 | 925 | 1,375 | 2,966 | 5,594 | 5,016 | 3,979 | 3,869 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 834 | 759 | 1,115 | 2,222 | 3,773 | 4,329 | 3,604 | 3,293 |
| 資本合計 | 6,010 | 6,244 | 6,197 | 11,534 | 15,375 | 20,056 | 25,423 | 24,485 |
| 一株当たり純資産(円) | 358 | 363 | 356 | 592 | 783 | 1,022 | 1,356 | 1,306 |