メインコンテンツに移動

低コストデジタルインスツルメントクラスタ

概要

説明

ルネサスは、MCUとビデオシグナルプロセッサ(VSP)スケーラを活用して、デジタルインストルメントクラスタとHVACディスプレイ向けの低コスト設計を提供します。

このシステムのメリット:

  • 1つのデザインで複数のディスプレイ解像度の開発を簡素化
  • クラスターグラフィックスをさまざまなディスプレイサイズと解像度に合わせて簡単にスケーリング
  • 自動車環境の消費電力を最適化
  • RH850車載用MCUを使用して1つの解像度でクラスタグラフィックスを生成し、LCDコントローラを使用してさまざまな解像度にスケーリング可能
  • 8インチLCDパネルの1280x480解像度のプライマリクラスタグラフィックスを1920x720にアップスケールして、プレミアムトリム車両モデルの12.3インチパネルアップグレードオプションをサポート
  • LCDコントローラを介してイグニッション時に警告ランプを500ms未満で表示する「高速ブート」機能を有効にし、MCUソフトウェアが適切に起動する時間を確保

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-232AS232AS232AS232Primary RegulatorPrimary RegulatorPrimary Regulator12V BatteryBatteryBatteryBatteryBatteryBattery12V Battery12V Battery12V BatteryConnector Line.410Sheet.138Double arrow.2150Double arrow.21661080 (Max)1080 (Max)1080(Max)1920 (Max)1920 (Max)1920 (Max)LVDS (1 OR 2 CH)LVDS (1 OR 2 CH)LVDS (1 OR 2 CH)Connector Arrow.153Connector Line.155Connector Arrow.157VSPVSPVSPConnector Arrow.159UART 1UARTUARTConnector double arrow.149LIN 1LINLINConnector double arrow.148CAN 1CANCANConnector double arrow.147QSPI 1QSPIQSPIConnector double arrow.146Connector double arrow.151DRAMDRAMDRAMConnector double arrowConnector ArrowTFT PMICTFT PMICTFT PMICConnector Arrow.156Backlight LED DriverBacklight LED DriverBacklight LED DriverConnector LineSheet.169SPI FlashSPI FlashSPI FlashConnector double arrow.152Connector Arrow.156Connector Arrow.171TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max)TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max)TTL or LVDS1024 x 1024(Max)MCUMCUMCUMCUVCCVCCVCCUART 2UARTUARTLIN 2LINLINCAN 2CANCANQSPI 2QSPIQSPII2CI2CI2CDBSCDBSCDBSCLVDSLVDSLVDS
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。