メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

IO-Linkラインドライバ

ルネサスのIO-Link製品は、フィールドレベルでセンサ、アクチュエータ、制御ネットワーク間のシームレスな接続を実現します。 コンパクトなパッケージ、優れたコスト効率、柔軟な設定が可能な設計により、システム設計を簡素化し、幅広いセンサタイプに対応します。 高性能でありながら設置や使用が容易な IO‑Linkは、産業用途で信頼される選択肢です。

IEC規格に準拠したシリアル双方向ポイントツーポイント接続として、IO‑Linkは信号伝送と電源供給の両方をサポートします。 フィールドレベルとオートメーションシステムを接続することで、産業オートメーションに知能をもたらし、次世代のIndustry 4.0デバイスへの道を開きます。

当社のIO-Linkラインドライバは、工場およびプロセスオートメーションにおけるセンサおよびアクチュエータシステムの物理層の要件を満たします。 多機能で信頼性の高いこれらのデバイスは、過酷な環境下でも安定動作し、現代の産業システムに最適です。

導入しやすさ

導入しやすさ

IO-Linkの導入は簡単です。 ルネサスは評価ツールや各種資料を提供し、アプリケーションへのIO-Link統合を迅速かつ容易に実現します。

トータルソリューション

トータルソリューション

ルネサスのIO-Link製品は、シームレスな相互運用性を実現するよう設計されており、産業オートメーション向けに、完全統合されたデバイスおよびマスタソリューションを提供します。

コスト効率

コスト効率

ピン設定やRAMレジスタプログラミングなどの機能により、最適なアプリケーション適合を実現します。 さらに、外付け部品点数を最小限に抑えることで、システム全体のコスト削減に貢献します。

お客様の「Time to Market(商品化までの時間)」を最小化

お客様の「Time to Market(商品化までの時間)」を最小化

高い製品汎用性に加え、充実したサポート資料によりIO-Linkデバイス開発を容易にし、市場投入までの期間を短縮します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

IO-Linkの可能性を引き出す:センサ、アクチュエータ、そしてその先へ

センサ&アクチュエータ

センサ&アクチュエータ

組み込み型センサおよびアクチュエータは産業用オートメーションに不可欠ですが、その管理は容易ではありません。 IO-Linkはインテリジェントなポイントツーポイント接続によりこれを簡素化し、機械データへ迅速かつ直接アクセスできるようにします。 部品点数を削減しながら、組立、運用、保守を効率化し、診断機能を強化するとともに、センサレベルまでの可視性を向上させます。 その結果? その結果、立ち上げ時間の短縮、コスト削減、稼働率向上を実現し、高効率で信頼性の高い生産ラインの構築に貢献します。

ZSSC3286 – IO-Link Ready Sensor Signal Conditioner and Evaluation Kit

マスター&ゲートウェイ

マスター&ゲートウェイ

マスタおよびゲートウェイは、IO-Linkセンサ/アクチュエータを上位制御システムへ接続する、産業用オートメーションの中核を担う存在です。 インテリジェントハブとして機能するIO-Linkマスタは、配線を簡素化し、システムの複雑さを低減するとともに、診断機能を一元化します。 ゲートウェイは工場内にとどまらない接続性を提供し、予知保全やプロセス最適化のためのリアルタイムデータ活用を可能にします。 これらを組み合わせることで、よりスマートで接続性の高いオートメーションシステムを実現します。

CCE4511 – 4-Channel IO-Link Master

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。