Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社 アサヒ電子研究所 AIC-Rカメラモジュール

Provider

Description

「AIC-R」は、Full HDに対応したボードレンズ付きカメラモジュールです。Pixelplus社製のISP内蔵CMOSイメージセンサを搭載し、AIアプリケーションに必要な高感度・高画質・低消費電力に加えて、HDR機能をサポートすることで様々な撮影環境下でも高い認識精度を実現します。 本モジュールはRZ/V2L-EVKITで動作するドライバも一緒に提供することで、Vision-AIアプリケーションの開発を加速します。また、日本国内で製造しており長期安定供給、少数サンプルから量産まで対応可能です。

Image
株式会社 アサヒ電子研究所 AIC-Rカメラモジュール

Features

  • 有効画素数:Full HD (200万画素, 1924x1084)
  • フレームレート:30fps
  • 出力フォーマット: YUV422
  • インターフェース:MIPI CSI-2
  • ISP機能:AWB/AGC/AEC/HDR/Flicker
  • 外形寸法:30mm×30mm

Comparison

Applications