メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

未来のE/Eアーキテクチャのためのコネクテッドゲートウェイ

概要

説明

ルネサスは、コネクテッドカーなどの次世代自動車の電気/電子(E/E)アーキテクチャを定義するために、OEMメーカーやTier1サプライヤを支援します。 このデザインは、高性能のR-Carファミリ システムオンチップ(SoC)をMCUと統合したもので、高度なリアルタイム機能と16MBのフラッシュメモリを備えています。 この強力な組み合わせは、幅広い通信チャネルを管理するための卓越した処理能力を提供します。

このシステムのメリット:

  • ギガビットイーサネット、高速シリアルインタフェース(HSSI)、16チャネル コントローラエリアネットワークフレキシブルデータレート(CAN FD)、24チャネル ローカルインターコネクトネットワーク(LIN)、ユニバーサル非同期受信トランスミッタ(UART)、FlexRay、シングルエッジニブルトランスミッション(SENT)、メディア指向システム・トランスポート(MOST)など、さまざまな物理ネットワークインタフェースに対応します。
  • R-Car Gen3 SoCを活用し、Linux、Adaptive Automotive Open System Architecture(AUTOSAR)、Classic AUTOSARに基づく高水準のアプリケーションソフトウェアを管理することで、柔軟で将来性のある設計を可能にします。
  • 高性能なマルチコネクティビティMCUがリアルタイムタスクと他のECU(ゲートウェイコントローラ)との通信を管理します。
  • ISO26262準拠の電源を確保する高集積電源管理ICを内蔵し、SoCに最適化することで、業界をリードする効率を実現しながら部品(BOM)コストを削減します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioConnector Line.48Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4AS224AS224AS224eMMC >>8GBeMMC >>8GBeMMC>>8GBPMICPMICPMICPre-RegulatorPre-RegulatorPre-RegulatorSwitch incl. PHYSwitch incl. PHYSwitch incl. PHYBattery 12V.66Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18LPDDR4 2..4GBLPDDR4 2..4GBLPDDR4 2..4GBQSPI FLASHQSPI FLASHQSPI FLASH1...121...121...121...41...41...4Connector Line PHYPHYPHYConnector Line.48 PHYPHYPHYConnector Line.52 PHYPHYPHYConnector Line.55 PHYPHYPHYConnector dotted lineConnector dotted line.59 1Gbps1Gbps1Gbps1Gbps1Gbps1Gbps100Mbps100Mbps100Mbps100Mbps100Mbps100Mbps1...21...21...21...81...81...8Connector Line.66Connector dotted line.77Connector dotted line.781Gbps1Gbps1GbpsConnector Line.90Connector Line.91Connector Line.92Connector Line.94Connector ArrowConnector Arrow.97MCUMCUMCUConnector Line.101Connector Line.102Connector Line.103Connector Line.10412V Battery12V Battery12V BatteryConnector Line.106Connector Line.107Connector Line.108ClockClockClockSoCSoC R-CarSoC R-CarSoC R-CarUSB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 3.0USB 3.0USB 3.0MOSTMOSTMOSTPCIePCIePCIeETHETHETHCircle PHYPHYPHYConnector Line.133Connector Line.134PHYPHYPHYSheet.136MCUMCUMCUSENTSENTSENTFlexRayFlexRayFlexRayCAN FDCAN FDCAN FDCAN FDCAN FDCAN FDLINLINLINLINLINLINFlexRayFlexRayFlexRayETHETHETH
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。