メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

ルネサスのSub-GHz無線通信ソリューション向けソフトウエアは、RL78/G1H, RX651+RAA604S00のプラットフォーム、またはRX65W-A, RX65N+R9A06G062のプラットフォームに搭載され、 国際標準規格IEEE802.15.4-2020に基づくWi-SUNプロファイルの無線通信プロトコルを実現します。 規格化団体であるWi-SUNアライアンスにより相互接続試験が行われており、当社ソリューションは本試験を合格しています。 また、試験機関において試験器として利用されていますので、お客様は安心して無線ネットワークのシステム設計が行えます。

※ソフトウェアご提供の際、ソフトウェア利用許諾契約の締結をお願いしています。下記、お問い合わせ窓口まで、ご連絡ください。

ターゲットデバイス

ニュース&ブログ

画像
RFドライバーパッケージとFANスタックパッケージ
 RFドライバパッケージFANスタックパッケージ
RF特性評価
プログラム
Simple MACWi-SUN FAN1.0
スタック
(for Router Only)
Wi-SUN FAN1.0
スタック
(for Router & Border Router)
Wi-SUN FAN1.1
スタック
(for Router & Border Router)
対応マイコンRL78/G1H
RX651+RAA604S00
RX65W-A
RX65N+R9A06G062
RL78/G1H
RX651+RAA604S00
RX65W-A
RX65N+R9A06G062
RL78/G1HRX651+RAA604S00RX65W-A
RX65N+R9A06G062
準拠規格IEEE802.15.4-2020IEEE802.15.4-2020IEEE802.15.4-2020IEEE802.15.4-2020IEEE802.15.4-2020
Wi-SUN ProfileWi-SUN PHY Profile準拠Wi-SUN PHY Profile準拠Wi-SUN FAN Profile準拠Wi-SUN FAN Profile準拠Wi-SUN FAN Profile準拠
接続形態1 to 1 (Peer to Peer)1 to N ブロードキャストマルチホップ(最大24段)マルチホップ(最大24段)マルチホップ(最大24段)
ネットーワーク規模小規模ネットワーク向け小規模ネットワーク向け大規模ネットワーク向け大規模ネットワーク向け大規模ネットワーク向け
ソフトウェア提供形態RFドライバ(ソースコード)
サンプルアプリ(ソースコード)
統合環境プロジェクトファイル
RFドライバ(ソースコード)
サンプルアプリ(ソースコード)
統合環境プロジェクトファイル
スタック(ライブラリ)
サンプルアプリ(ソースコード)
統合環境プロジェクトファイル
スタック(ライブラリ)
サンプルアプリ(ソースコード)
統合環境プロジェクトファイル
スタック(ライブラリ)
サンプルアプリ(ソースコード)
統合環境プロジェクトファイル
RTOS不要不要FreeRTOSFreeRTOSFreeRTOS
対応コンパイラCA78K0R, CC-RL, CC-RXCA78K0R, CC-RL, CC-RXIARCC-RXCC-RX
対応統合環境CS+, e2 studioCS+, e2 studioIARe2 studioe2 studio

RFドライバ

IEEE802.15.4-2020準拠の無線通信を行うためのRFトランシーバ 制御プログラムです。

Simple MAC

RFドライバを使用し、ブロードキャストおよびユニキャストフレームの送受信を行うプログラムです。簡易的な1対Nネットワーク通信を構築する事が可能です。

Wi-SUN FAN Stack

Wi-SUN FANは干渉・衝突を抑えて、広域・長距離通信を実現する通信方式で、マルチホップとメッシュネットワークが特徴です。

  • 障害に強く、遠くにデータを送信できるSub-GHz帯無線通信を使用
  • マルチホップは24ホップまでをサポートしており、長距離通信を実現
  • メッシュネットワーク構成により、広範囲の通信エリアをカバー
  • ルーティングにより、障害が発生したノードを迂回し、安定かつ堅牢な通信接続性を実現
画像
sub-ghz-wisun-fan
画像
マルチホップとメッシュ

Wi-SUN FANは、スマートメータだけでなく、物流/ビルディングオートメーション、スマート街路灯、駐車システム、交通管理といったインフラ管理に代表されるスマートシティ/スマートグリッドを無線で実現するためのネットワークとしてグローバルに利用されています。

LPWA (Low Power Wide Area) の中でも、Wi-SUN FANはマルチホップ (多段中継) とメッシュ機能を備えた通信システムであり、長距離通信と不感帯をカバーした安定かつ堅牢な通信接続を実現します。

Wi-SUN FANスタックを利用する場合、Wi-SUNアライアンスの制定する相互接続性に関する認証試験に合格する必要があり、開発から認証取得までは長い期間を要します。一方、ルネサスのWi-SUN FANスタックは、Wi-SUN FANの認証を受けており、Wi-SUNアライアンスの相互接続テストにも既に合格しています。ユーザはルネサスのWi-SUN FANスタックをWi-SUNアライアンス認証標準部品(TBU - Test Bed Unit)として使用することで、安心して無線ネットワークシステムを設計でき、認証プロセスを加速させることができます。

画像
Sub-GHz/Wi-SUN FAN certification

Sub-GHz/Wi-SUN評価キット(ボード)製品については、Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバをご覧ください。

サポート

サポートコミュニティ

  1. CC-RL V1.12について

    こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL ...

    2023年1月28日

ナレッジベース

  1. Wi-SUN FANモジュール開発について

    ... 象製品のページに掲載されているアプリケーションノート、および、Sub-GHz/Wi-SUNプロトコルスタック をご覧ください。

    2023年3月29日