メインコンテンツに移動

クラウドゲートウェイモジュール

概要

説明

IoTエコシステムの拡大に伴い、ローカルデバイスとクラウドサービスの橋渡しをするモジュールの需要は増え続けています。 クラウドゲートウェイモジュールは、センサ、IoTハードウェア、その他のネットワークシステムなどのローカルデバイスをクラウドサービスに接続する仲介役を果たします。 これにより、シームレスなデータ伝送、遠隔監視、制御、安全なデータ保存が容易になります。

この設計では、Arm® Cortex®-M4コアを搭載したMCUで操作するクラウド接続ゲートウェイモジュールの実装を実証します。 システムはRS-485やRS-232のような堅牢なインタフェースを介して外部モジュールと通信し、収集されたデータは4Gモジュールを介してクラウドにアップロードされ、さらに分析されます。 電源は12Vと24Vの両入力に対応するよう設計されており、幅広いシステムとの互換性を確保しています。

このシステムのメリット:

  • 120MHzで動作するArm Cortex-M4コアは、高速応答時間と安定した操作を保証し、512kBのフラッシュメモリと256kBのSRAMで十分なリソースを確保しています。
  • 低入力電圧、高PSRRのLDOは、ノイズ干渉を最小限に抑え、クリーンで安定した電力を供給します。
  • 同期型降圧レギュレータは、要求の厳しいアプリケーション向けに最大2.5Aの連続出力電流を供給します。
  • RS-485/RS-232インタフェースは、信頼性、柔軟性、長距離通信を保証します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN232 CN232 CN232 4G Module 4G Module 4G Module Level Translator Level Translator Level Translator LED LED LED Cloud Input Connector Arrow Connector Arrow.72 Connector double arrow Connector Arrow.74 Connector Line Connector double arrow.77 Connector Arrow.78 Connector double arrow.79 Connector Arrow.80 Connector 1.161 Connector 1.161.82 Connector Arrow.83 Cloud Cloud Cloud 12~24V 12~24V 12~24V 3.8V 3.8V 3.8V 3.3V 3.3V 3.3V Transmitter/Receiver Transmitter/Receiver Transmitter/Receiver Connector Arrow.97 RS-485/RS-232 RS-485/RS-232 RS-485/RS-232 Connector double arrow.100 Sheet.101 Diode - IR Infrared Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Darlington.651 Sheet.109 Darlington.254 MCU MCU MCU MCU UART UART UART GPIO GPIO GPIO UART UART UART Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。