メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RL78/F15のスターターキットには、RL78/F15のターゲットボード「Y-QB-R5F113TL-TB-V2」と、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ「 E2 Lite」がセットとなっています。

このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに、すべてのマイクロコントローラの動作評価を直接開始することができます。

特長

  • ターゲットボード「Y-QB-R5F113TL-TB-V2」は、144ピンのRL78/F15デバイス、5126kBコードフラッシュメモリ、16kBデータフラッシュメモリ、32KBのRAMを搭載しています。 4MHz発振子と32.768kHz発振子を搭載。 フラッシュメモリプログラミングとオンチップ・デバッグ(TOOL0ピンを使用)をサポート。
  • E2 Lite OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • 評価版開発ツールは、ランディングページから入手可能。
    • IAR EWRL78 KickStart版
    • CS+ for CC評価版
    • RL78スマート・コンフィグレータ
    • Renesas Flash Programmer
  • マニュアル、クイックスタートガイド、ソフトウェアサンプルはランディングページから入手可能。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。