メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/F15のスターターキットには、RL78/F15のターゲットボード「Y-QB-R5F113TL-TB-V2」と、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ「 E2 Lite」がセットとなっています。

このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに、すべてのマイクロコントローラの動作評価を直接開始することができます。

特長

  • ターゲットボード「Y-QB-R5F113TL-TB-V2」は、144ピンのRL78/F15デバイス、5126kBコードフラッシュメモリ、16kBデータフラッシュメモリ、32KBのRAMを搭載しています。 4MHz発振子と32.768kHz発振子を搭載。 フラッシュメモリプログラミングとオンチップ・デバッグ(TOOL0ピンを使用)をサポート。
  • E2 Lite OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • 評価版開発ツールは、ランディングページから入手可能。
    • IAR EWRL78 KickStart版
    • CS+ for CC評価版
    • RL78スマート・コンフィグレータ
    • Renesas Flash Programmer
  • マニュアル、クイックスタートガイド、ソフトウェアサンプルはランディングページから入手可能。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.42 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.20 MB English
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.03 MB
AI生成コンテンツ: The document details the usage of LIN and UART controllers, covering device and IP-level mapping, base addresses, memory vectors, and device adaptation. It includes application examples such as serial and graphics monitor programs, LIN communication tables, and application layer functions. The FAQ section addresses interrupt handling, status information, data reception after errors, self-test failures, and LIN conformance with specification 2.2A. It also provides terminology and issue-solving indexes for quick reference.
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.81 MB
AI生成コンテンツ: The document details the Renesas CAN Controller's usage, including compatibility, evaluation results, and principles of pretended networking. It covers sample software descriptions, CAN driver functionalities such as initialization, configuration, transmission, reception, and diagnostics. The text also explains mapping of lower CAN drivers, application examples, and frequently asked questions addressing CAN conformance, transceiver issues, bit timing, operation modes, power save modes, transmission, reception, message storage, peripheral bus access, and interrupt handling.
アプリケーションノート PDF 1.03 MB
AI生成コンテンツ: The RLIN3 hardware module supports LIN slave and master functions with features like automatic baud rate detection, wakeup transmission/reception, and advanced checksum handling. It conforms to LIN specifications 1.3, 2.0, 2.1, and SAEJ2602. The module reduces interrupt load by generating only two interrupts per LIN message. The development environment uses RL78/F14 MCU with a 32MHz clock and IAR Embedded Workbench. An evaluation board supports testing under LIN protocol version 2.1.
アプリケーションノート PDF 1.20 MB
AI生成コンテンツ: The RLIN3 hardware module supports LIN master and slave modes with enhanced features such as automatic checksum generation, error detection, and frame communication. It reduces interrupt load by generating only one interrupt per complete LIN message, unlike standard UART modules. The module conforms to LIN specifications 1.3, 2.0, 2.1, and SAEJ2602. Development uses RL78/F14 MCU with a 32MHz clock and IAR Embedded Workbench. The evaluation board setup is detailed for testing LIN protocol version 2.1.
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 572 KB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 270 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RL78F15-V2Active在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.