メインコンテンツに移動

特長

  • Buck Converter
    • 4.5V to 72V input voltage
    • Adjustable output voltage from 1.25V to VIN×Dmax
    • 500mA output load capability
    • 0.6Ω high-side MOSEFT rDS(ON)
    • Fixed switching frequency 350kHz in CCM operation
    • Pulse skipping mode in DCM operation
    • 6V standby function by external components
    • High-side OCP, UVP, UVLO, OTP fault protection
  • 5V LDO Regulator
    • 6V to 12V input voltage
    • Fixed output voltage 5V
    • 100mA output load capability
    • Current limit foldback function
  • 3.3V LDO Regulator
    • 4.5V to 12V input voltage
    • Fixed output voltage 3.3V
    • 50mA output load capability
    • Current limit foldback function
    • SOIC8-E package

説明

The RAA212831 is a triple output regulator combining a 4.5V to 72V input, 0.5A buck regulator with two LDO outputs. The buck regulator has a fixed switching frequency of 350kHz in Continuous Conduction mode (CCM) and operates in pulse-skipping mode at lighter loads when it enters Discontinuous Conduction mode (DCM). The two LDOs operate from a 12V (or lower) input voltage. The LDOs are rated at 100mA and 50mA of output current. The buck regulator output can be set from 1.25V to VIN×Dmax. The LDOs can support an input voltage range of 6V to 12V, and the output voltages are fixed at 3.3V and 5V. The IC is designed to provide a compact, highly integrated power management solution. Its integrated buck regulator and LDO outputs minimize system component count.

パラメータ

属性
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)3
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)72 - 72
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.25
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)65
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)350 - 350
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)91
IQ [Rail 1] (µA)325
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN-EP4.9 x 3.9 x 1.4081.3

アプリケーション・ブロック図

Chainsaw System Block Diagram
チェーンソーシステム
FOCを備えたチェーンソーシステムは、高トルク、信頼性、効率を実現し、市場投入をスピードアップします。
Residential AFCI Circuit Breaker Block Diagram
住宅用アーク障害回路遮断器
Wi-FiとAIを備えたAFCIサーキットブレーカシステムは、アークを検出して火災を防ぎます。
Active Balancing Battery Pack Block Diagram
低電圧バッテリパック用アクティブセルバランシングモジュール
低電圧バッテリパック用のこのアクティブセルバランシングモジュールで、バッテリの寿命を延ばし、熱を減らします。
Pure Sine Wave Home Inverter with BMS Block Diagram
家庭用正弦波インバータ(BMS付き)
高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。

その他アプリケーション

  • Electric-bike power management
  • Motor driver control board power supply

適用されたフィルター