特長
- 7V~80Vの入力電圧範囲
- 最大300mAの出力電流
- IQ = 5.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
- IQ = 4.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
- 固定出力電圧5V VOUT
- 最小オンタイム75ns
- 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(10μH~33μH)
- プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
- 保護
- 過電流(OC)制限
- 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過熱保護(OTP)
- 出力過電圧保護(OVP)
- 正確なEN閾値
- パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)
説明
RAA211805は、7V~80Vの広い入力電圧範囲と、5V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。
TSOT23-5パッケージで提供されるこのデバイスは、VIN低電圧ロックアウト(UVLO)、VOUT過電圧保護(OVP)、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 7 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 80 - 80 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.75 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.15 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.3 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 230 |
| Control Type | Peak Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 5 |
| SYNCH Capability | No |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSOT | 2.9 x 1.6 x 0.85 | 5 | 1 |
アプリケーション・ブロック図
| デュアルニードルゲージ デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。 |
その他アプリケーション
- 汎用電源またはLDOの代替
- 産業用電源
- 組み込みシステムおよびI/O電源
- 電動自転車
- 電源ツール
- 家庭用/産業用オートメーション
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
The RAA21140x and RAA21180x families of bucks are simple to use and cost-effective while offering more than 15x less power loss of similar output rating LDOs (depending on operating conditions) with ultra-low 4uA Iq at zero loading conditions, making it ideal for powering always-on standby housekeeping MCUs or sensors. These bucks are ideal for general LDO replacement in applications such as industrial & home automation, eMobility solutions, energy storage, cordless power tools, and appliances.